Rillenkugellager / K Serie / einreihig (Teilenummern)

Rillenkugellager / K Serie / einreihig
Berücksichtigt werden sollen bei der Auswahl der Rillenkugellager von SNR neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte. Hier finden Sie eine Vielzahl an Rillenkugellager mit konfigurierbaren Dimensionen, Dichtungen und Tragzahlen. Die Kategorie [Rillenkugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/) bietet weitere Größen und Arten der rotativen Lagerung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6209 K

Teilenummer
6209 K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

18.55 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 0
Anzahl der Kugelreihen Einreihig Bohrung Konische Bohrung (1:12) Käfig Stahl
Abstand Normale lichte Höhe EAN 3413520133856 Temperaturbereich -30 bis + 120 °C.
Gewicht(g) 380.0

Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager / K Serie / einreihig, die Teilenummer ist 6209 K.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6209 K.

Technischer Support