Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
W28-40-7 BASL
Teilenummer
|
---|
W28-40-7 BASL |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Breite (mm) | Material | Druckfestigkeit | Temperaturbereich | Ausführung | Staublippe / Schutzlippe | Gewicht (g) | Spannungsfeder | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | mit | 28 | 40 | 7 | NBR (Perbunan) | Maximal bis zu 0,5 bar | -30 bis + 100 °C. | Rubber coating | 10.0 | Nicht legierter Stahl |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Lagerabdeckungen, Dichtungen Serie BASL, die Teilenummer ist W28-40-7 BASL.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer W28-40-7 BASL.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Breite(mm)
Material
Druckfestigkeit
Temperaturbereich
Ausführung
Staublippe / Schutzlippe
Gewicht(g)
Spannungsfeder
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
W100-130-12 BASL |
W100-150-12 BASL |
W105-120-9.5 BASL |
W28-42-7 BASL |
W28-44-7 BASL |
W280-310-16 BASL |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Breite (mm) | Material | Druckfestigkeit | Temperaturbereich | Ausführung | Staublippe / Schutzlippe | Gewicht (g) | Spannungsfeder |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | mit | 100 | 130 | 12 | NBR (Perbunan) | Maximal bis zu 0,5 bar | -30 bis + 100 °C. | Rubber coating | 10.0 | Nicht legierter Stahl | ||
18.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | mit | 100 | 150 | 12 | NBR (Perbunan) | Maximal bis zu 0,5 bar | -30 bis + 100 °C. | Rubber coating | 50.0 | Nicht legierter Stahl | ||
11.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 105 | 120 | 9.5 | - | - | - | - | 56.0 | - | ||
4.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | mit | 28 | 42 | 7 | NBR (Perbunan) | Maximal bis zu 0,5 bar | -30 bis + 100 °C. | Rubber coating | 10.0 | Nicht legierter Stahl | ||
4.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | mit | 28 | 44 | 7 | NBR (Perbunan) | Maximal bis zu 0,5 bar | -30 bis + 100 °C. | Rubber coating | 28.0 | Nicht legierter Stahl | ||
57.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | mit | 280 | 310 | 16 | NBR (Perbunan) | Maximal bis zu 0,5 bar | -30 bis + 100 °C. | Rubber coating | 50.0 | Nicht legierter Stahl |