Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
W16-35-7 BASL
Teilenummer
|
---|
W16-35-7 BASL |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Breite (mm) | Material | Druckfestigkeit | Temperaturbereich | Ausführung | Staublippe / Schutzlippe | Gewicht (g) | Spannungsfeder | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | mit | 16 | 35 | 7 | NBR (Perbunan) | Maximal bis zu 0,5 bar | -30 bis + 100 °C. | Rubber coating | 10.0 | Nicht legierter Stahl |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Breite(mm)
Material
Druckfestigkeit
Temperaturbereich
Ausführung
Staublippe / Schutzlippe
Gewicht(g)
Spannungsfeder
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften