Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
W115-140-12 BA
Teilenummer
|
---|
W115-140-12 BA |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Breite (mm) | Material | Druckfestigkeit | Temperaturbereich | Ausführung | Staublippe / Schutzlippe | Gewicht (g) | Spannungsfeder | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | ohne | 115 | 140 | 12 | NBR (Perbunan) | Maximal bis zu 0,5 bar | -30 bis + 100 °C. | Rubber coating | 10.0 | Nicht legierter Stahl |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Wellendichtring Serie BA, die Teilenummer ist W115-140-12 BA.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer W115-140-12 BA.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Breite(mm)
Material
Druckfestigkeit
Temperaturbereich
Ausführung
Staublippe / Schutzlippe
Gewicht(g)
Spannungsfeder
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
W100-120-12 BA |
W100-130-12 BA |
W110-140-12 BA |
W115-145-13 BA |
W12-25-8 BA |
W128-150-13 BA |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Breite (mm) | Material | Druckfestigkeit | Temperaturbereich | Ausführung | Staublippe / Schutzlippe | Gewicht (g) | Spannungsfeder |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | ohne | 100 | 120 | 12 | NBR (Perbunan) | Maximal bis zu 0,5 bar | -30 bis + 100 °C. | Rubber coating | 10.0 | Nicht legierter Stahl | ||
12.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | ohne | 100 | 130 | 12 | NBR (Perbunan) | Maximal bis zu 0,5 bar | -30 bis + 100 °C. | Rubber coating | 10.0 | Nicht legierter Stahl | ||
12.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | ohne | 110 | 140 | 12 | NBR (Perbunan) | Maximal bis zu 0,5 bar | -30 bis + 100 °C. | Rubber coating | 10.0 | Nicht legierter Stahl | ||
17.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | ohne | 115 | 145 | 13 | NBR (Perbunan) | Maximal bis zu 0,5 bar | -30 bis + 100 °C. | Rubber coating | 10.0 | Nicht legierter Stahl | ||
3.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | ohne | 12 | 25 | 8 | NBR (Perbunan) | Maximal bis zu 0,5 bar | -30 bis + 100 °C. | Rubber coating | 10.0 | Nicht legierter Stahl | ||
17.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | ohne | 128 | 150 | 13 | NBR (Perbunan) | Maximal bis zu 0,5 bar | -30 bis + 100 °C. | Rubber coating | 10.0 | Nicht legierter Stahl |