Rollenlager

Rollenlager
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 20.638 - 127 mm / [Außendurchmesser] 34.987 - 254 mm / [Breite] 17.5 - 24.237 mm


Zu beachten sind bei der Auswahl der Rollenlager von TIMKEN neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Konfigurieren können Sie den Innendurchmesser der Rollenlager zwischen 20.638 und 127 mm und den Außendurchmesser zwischen 34.987 und 254 mm. Auch in der Breite können Sie diese Produkte konfigurieren, und zwar zwischen 17.5 und 24.237 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
09067/09196
12175
12520
12580
1329
14276
17098
1922
1932
22720
22780
23100
25526
2581
25820
26283
2793
3120
3193
33895
342
357
375
395
39520
41126
41286
42690
475
476
483
493
497
522
52637
529
560
580
632
653
6580
685
72487
772
78537
842
854
9285
9380
95500
98400
A4050
A4138
H715311
H715341
H715343
H913810
HH221410
HH228310
HH814510
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
EAN Produktauswahl Gewicht
(g)

53.02 €

1 4 Arbeitstage -49.22521.209-Complete tapered roller bearing198.0

58.70 €

1 4 Arbeitstage ---0053893174822Nur Innenring (Kegel). mit Rolle221.0

14.02 €

1 4 Arbeitstage ---0053893175492Outer ring (cup) only67.0

39.00 €

1 4 Arbeitstage 20.638--0053893175614Nur Innenring (Kegel). mit Rolle123.0

-

1 auf Anfrage -53.975-0053893103655Outer ring (cup) only90.0

15.32 €

1 4 Arbeitstage -69.012-0053893183688Outer ring (cup) only145.0

59.38 €

1 4 Arbeitstage 24.981--0053893192574Nur Innenring (Kegel). mit Rolle174.0

-

1 auf Anfrage ---0053893106236Outer ring (cup) only85.0

-

1 auf Anfrage -58.738-0053893106670Outer ring (cup) only99.0

-

1 auf Anfrage ---0053893205540Outer ring (cup) only240.0

74.60 €

1 4 Arbeitstage 42.862--0053893205700Nur Innenring (Kegel). mit Rolle387.0

57.18 €

1 4 Arbeitstage 25.4--0053893206066Nur Innenring (Kegel). mit Rolle225.0

-

1 auf Anfrage ---0053893214177Outer ring (cup) only255.0

-

1 auf Anfrage 33.338--0053893117829Nur Innenring (Kegel). mit Rolle278.0

28.62 €

1 4 Arbeitstage ---0053893220390Outer ring (cup) only180.0

-

1 auf Anfrage ---0053893222301Outer ring (cup) only175.0

-

1 auf Anfrage 34.925--0053893121208Nur Innenring (Kegel). mit Rolle362.0

-

1 auf Anfrage ---0053893123646Outer ring (cup) only221.0

80.08 €

1 4 Arbeitstage ---0053893124636Nur Innenring (Kegel). mit Rolle372.0

75.03 €

1 4 Arbeitstage ---0053893265889Nur Innenring (Kegel). mit Rolle554.0

-

1 auf Anfrage ----Nur Innenring (Kegel). mit Rolle330.0

-

1 auf Anfrage ---0053893011226Nur Innenring (Kegel). mit Rolle411.0

-

1 auf Anfrage ---0053893017242Nur Innenring (Kegel). mit Rolle436.0

-

1 auf Anfrage 63.5---Nur Innenring (Kegel). mit Rolle568.0

-

1 auf Anfrage -112.712-0053893279312Outer ring (cup) only380.0

-

1 auf Anfrage 28.575--0053893283050Nur Innenring (Kegel). mit Rolle308.0

34.77 €

1 4 Arbeitstage -72.626-0053893283203Outer ring (cup) only190.0

155.32 €

1 4 Arbeitstage 77.788--0053893287997Nur Innenring (Kegel). mit Rolle942.0

-

1 auf Anfrage 55.001-24.2370053893038841Nur Innenring (Kegel). mit Rolle1138.0

-

1 auf Anfrage ---0053893039121Nur Innenring (Kegel). mit Rolle1078.0

-

1 auf Anfrage 63.5--0053893041780Nur Innenring (Kegel). mit Rolle995.0

-

1 auf Anfrage -136.525-0053893043500Outer ring (cup) only584.0

103.92 €

1 4 Arbeitstage 85.725--0053893047263Nur Innenring (Kegel). mit Rolle1000.0

38.35 €

1 4 Arbeitstage -101.6-0053893049472Outer ring (cup) only440.0

-

1 auf Anfrage -161.925-0053893325828Outer ring (cup) only1011.99994

94.38 €

1 4 Arbeitstage ---0053893050263Nur Innenring (Kegel). mit Rolle863.0

-

1 auf Anfrage ---0053893054438Nur Innenring (Kegel). mit Rolle1175.0

101.95 €

1 4 Arbeitstage 82.55--0053893062020Nur Innenring (Kegel). mit Rolle1397.0

-

1 auf Anfrage -136.525--Outer ring (cup) only1090.0

39.91 €

1 4 Arbeitstage ---0053893073477Outer ring (cup) only936.0

-

1 auf Anfrage 88.9--0053893149523Nur Innenring (Kegel). mit Rolle3000.0

-

1 auf Anfrage 98.425--0053893078632Nur Innenring (Kegel). mit Rolle2371.0

-

1 auf Anfrage -123.825-0053893388182Outer ring (cup) only810.0

-

1 auf Anfrage -180.975-0053893086538Outer ring (cup) only2023.0

-

1 auf Anfrage -136.525-0053893403281Outer ring (cup) only767.0

-

1 auf Anfrage 82.55--0053893094984Nur Innenring (Kegel). mit Rolle3782.0

-

1 auf Anfrage -190.5-0053893095752Outer ring (cup) only2769.0

423.75 €

1 4 Arbeitstage 76.2--0053893389172Nur Innenring (Kegel). mit Rolle2845.0

-

1 auf Anfrage 76.2--0053893157757Nur Innenring (Kegel). mit Rolle3540.0

708.28 €

1 4 Arbeitstage 127---Nur Innenring (Kegel). mit Rolle7908.0

-

1 auf Anfrage 101.6--0053893458052Nur Innenring (Kegel). mit Rolle4612.0

-

1 auf Anfrage ---0053893138954Nur Innenring (Kegel). mit Rolle100.0

-

1 auf Anfrage -34.987-0053893139982Outer ring (cup) only30.0

105.57 €

1 4 Arbeitstage ---0053893666990Outer ring (cup) only996.0

-

1 auf Anfrage ---0053893667577Nur Innenring (Kegel). mit Rolle2358.0

211.67 €

1 4 Arbeitstage 68.262--0053893667706Nur Innenring (Kegel). mit Rolle2307.0

-

1 auf Anfrage -146.05-0053893706368Outer ring (cup) only831.0

241.72 €

1 4 Arbeitstage -190.5-0053893514444Outer ring (cup) only2321.0

-

1 auf Anfrage -254-0053893522180Outer ring (cup) only6030.0

197.03 €

1 4 Arbeitstage -152.4-0053893695877Outer ring (cup) only1815.0

Loading...

Grundlegende Informationen

Präzision (JIS) Klasse 0 Anzahl der Laufringzeilen Eine Bahn Anordnung Standard version
Käfig Sheet steel cage Temperaturbereich -30 bis + 120 °C.

Technischer Support