Rollenlager / D Serie (Teilenummern)

Rollenlager / D Serie
Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 139.992 mm / [Breite] 66.675 mm


Bei der Entscheidung über die Rollenlager von TIMKEN sind nicht nur die Dimensionen zu berücksichtigen, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Der Außendurchmesser der Rollenlager liegt 139.992 mm. Die feste Breite beträgt hier 66.675 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

572 D

Teilenummer
572 D
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
1 auf Anfrage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Aussen - D(mm) 139.992 Breite B(mm) 66.675 Präzision (JIS) Klasse 0
Anzahl der Laufringzeilen Eine Bahn Anordnung Standard version Käfig Sheet steel cage
EAN 0053893059662 Produktauswahl Outer ring (cup) only Temperaturbereich -30 bis + 120 °C.
Gewicht(g) 1940.0

Sie befinden sich auf der Seite für Rollenlager / D Serie, die Teilenummer ist 572 D.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 572 D.

Technischer Support