Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NNF5005 2LSV2NR
Präzision (JIS) | Klasse 0 | Anzahl der Laufringzeilen | 2-fach | Bohrung | Zylindrische Bohrung |
---|---|---|---|---|---|
Käfig | Keiner. volles Komplementlager | Spielraum | Normale lichte Höhe | Stromisolierung | Keine Isolation |
Design | Festes Lager | EAN | 9008745285349 | Äußerer Ring | 2 Rillen mit Sicherungsring am Außenring |
Produktauswahl | Mit zwei lose umschlossenen Sicherungsringen | Temperaturbereich | -20 bis + 80 °C. | Gewicht(g) | 250.0 |
Sie befinden sich auf der Seite für Zylinderrollenlager / NNF5005 2LSV2NR, 2LSV2NR Serie / zweireihig / CN / P0, die Teilenummer ist NNF5005 2LSV2NR.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NNF5005 2LSV2NR.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften