Zylinderrollenlager / NCF3030 V, V Serie / CN / P0 (Teilenummern)

Zylinderrollenlager / NCF3030 V, V Serie / CN / P0
Berücksichtigt werden sollen bei der Auswahl der Zylinderrollenlager von NKE BEARINGS neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. In unserem Onlineshop finden Sie unterschiedliche Zylinderrollenlager mit einstellbaren Dimensionen und Abdichtungen. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte individuell anpassbar für Ihre Anwendung. Die Kategorie [Zylinderrollenlager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802020000/) bietet weitere Größen und Arten der rotativen Lagerung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NCF3030 V

Teilenummer
NCF3030 V
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

580.62 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Präzision (JIS) Klasse 0 Anzahl der Laufringzeilen Eine Bahn Bohrung Zylindrische Bohrung
Käfig Keiner. volles Komplementlager Spielraum Normale lichte Höhe Stromisolierung Keine Isolation
Design Stützlager (axiale Verschiebung) EAN 9008745249181 Äußerer Ring Ohne Nut- / Schmierlöcher
Dichtung Keiner. Lager öffnen Temperaturbereich -30 bis + 150 °C. Gewicht(g) 7500.0

Technischer Support