Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
RNA4914
Teilenummer
|
---|
RNA4914 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite B (mm) | Innerer/äußerer Ring, Material | Präzision (JIS) | Anzahl der Laufringzeilen | Lagerkugeln, Material | Anordnung | Axiale Führung | Käfig | Spielraum | EAN | Innenring | Schmierung | Betriebsrichtung | Äußerer Ring | Produktauswahl | Dichtung | Temperaturbereich | Gewicht (g) | Form des Loches | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | Klasse 0 | Eine Bahn | - | - | - | Sheet steel cage | Normale lichte Höhe | 9008745717987 | Ohne Innenring | Groove mit Form des Loches(en) | - | - | - | Keiner. Lager öffnen | -20 bis + 100 °C. | 500.0 | - |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Rollenlager, die Teilenummer ist RNA4914.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RNA4914.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite B(mm)
Innerer/äußerer Ring, Material
Lagerkugeln, Material
Anordnung
Axiale Führung
Betriebsrichtung
Äußerer Ring
Produktauswahl
Form des Loches
Ausführung
Präzision (JIS)
Anzahl der Laufringzeilen
Käfig
Spielraum
EAN
Innenring
Schmierung
Dichtung
Temperaturbereich
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
30214 |
30315 |
31317 |
31318 |
RNA4922 |
RNA6914 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Breite B (mm) | Innerer/äußerer Ring, Material | Präzision (JIS) | Anzahl der Laufringzeilen | Lagerkugeln, Material | Anordnung | Axiale Führung | Käfig | Spielraum | EAN | Innenring | Schmierung | Betriebsrichtung | Äußerer Ring | Produktauswahl | Dichtung | Temperaturbereich | Gewicht (g) | Form des Loches |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | Klasse 0 | Eine Bahn | - | Normalausführung | - | Sheet steel cage | - | 9008745133213 | - | - | - | - | Vollständige Rolle | - | -30 bis + 120 °C. | 1330.0 | - | ||
96.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | Klasse 0 | Eine Bahn | - | Normalausführung | - | Sheet steel cage | - | 9008745133565 | - | - | - | - | Vollständige Rolle | - | -30 bis + 120 °C. | 3560.0 | - | ||
219.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | Klasse 0 | Eine Bahn | - | Normalausführung | - | Sheet steel cage | - | - | - | - | - | - | Vollständige Rolle | - | -30 bis + 120 °C. | 4900.0 | - | ||
263.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | Klasse 0 | Eine Bahn | - | Normalausführung | - | Sheet steel cage | - | - | - | - | - | - | Vollständige Rolle | - | -30 bis + 120 °C. | 5400.0 | - | ||
120.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | Klasse 0 | Eine Bahn | - | - | - | Sheet steel cage | Normale lichte Höhe | 9008745718052 | Ohne Innenring | Groove mit Form des Loches(en) | - | - | - | Keiner. Lager öffnen | -20 bis + 100 °C. | 1320.0 | - | ||
79.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | Klasse 0 | Eine Bahn | - | - | - | Sheet steel cage | Normale lichte Höhe | 9008745718212 | Ohne Innenring | Groove mit Form des Loches(en) | - | - | - | Keiner. Lager öffnen | -20 bis + 100 °C. | 940.0 | - |