Hybrid-Axial-Kugellager, Radial-Nadellager / NKX□□□ TVP, ST□□□ TVP, TVP Serie

Hybrid-Axial-Kugellager, Radial-Nadellager / NKX□□□ TVP, ST□□□ TVP, TVP Serie
Konfigurierbar in [Breite] 9.8 mm


Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Rollenlager von NKE BEARINGS berücksichtigt werden. Die Breite liegt bei 9.8 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NKX10 TVP
STO6 TVP
STO8 TVP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite B
(mm)
Präzision (JIS) Axiale Führung EAN Betriebsrichtung Äußerer Ring Dichtung Gewicht
(g)

18.57 €

1 4 Arbeitstage -Klasse 0-9008745719905Einseitig Richtung Lager--268.0

9.57 €

1 4 Arbeitstage 9.8-Without axial guidance9008745729225-Sphärische AußenflächeKeiner. Lager öffnen20.0

10.30 €

1 4 Arbeitstage 9.8-Without axial guidance9008745729232-Sphärische AußenflächeKeiner. Lager öffnen30.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Innerer/äußerer Ring, Material Stahl Lagerkugeln, Material Stahl Käfig Polyamid
Temperaturbereich -20 bis + 120 °C.

Technischer Support