Kegelrollenlager / 32□□□X, X Serie / einreihig / P0

Kegelrollenlager / 32□□□X, X Serie / einreihig / P0
Die Auswahl der Kegelrollenlager von NKE BEARINGS erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. Im MISUMI Onlineshop finden Sie unterschiedliche Kegelrollenlager mit wählbaren Dimensionen, Dichtungen und Abdeckscheiben. In der übergeordneten Kategorie können Sie weitere Produkte für Ihre Anwendung entdecken. Zusätzliche Dimensionen und Typen finden Sie in der Kategorie [Kegelrollenlager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802020000/).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
32016 X
32022 X
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Gewicht
(g)

43.88 €

1 4 Arbeitstage 90087451362451280.0

95.13 €

1 4 Arbeitstage 90087451364123140.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Präzision (JIS) Klasse 0 Anzahl der Laufringzeilen Eine Bahn Anordnung Normalausführung
Käfig Sheet steel cage Produktauswahl Vollständige Rolle Temperaturbereich -30 bis + 120 °C.

Technischer Support