Hersteller-Teilenummer: 3213 A
Marke: SKF
Preis: 153.52 €
Lieferzeit: 4 Arbeitstage
[B] Breite: - mm
EAN: 7316570793055
Gewicht: 1687.0 g
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3213 A
Werkstoff Ringe | Stahl | Werkstoff Kugeln | Stahl | Präzision (JIS) | Klasse 6 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Kugelreihen | Zweireihig | Anordnung | Standard version | Käfig | Sheet steel cage |
Spielraum | Normal radial clearance | Kontaktwinkel | 30 degrees | Dichtung | Keiner. Lager öffnen |
Temperaturbereich | -20 bis + 150 °C. |
Sie befinden sich auf der Seite für Schrägkugellager / 32□□ - A, 33□□ - A, A Serie / zweireihig / Kontaktwinkel 30°, die Teilenummer ist 3213 A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3213 A.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[B] Breite(mm)
Ausführung
EAN
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
3205 A |
3220 A |
3305 A |
3317 A |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | [B] Breite (mm) | EAN | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48.42 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | 7316571185453 | 180.0 | ||
517.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60.3 | 7316570044669 | 5680.0 | ||
61.77 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | 7316571483627 | 351.0 | ||
705.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 7316570649987 | 7494.0 |