Schrägkugellager / A2RS1C3MT33 Serie / zweireihig / beidseitig Dichtung / 2RS1 / C3

Schrägkugellager / A2RS1C3MT33 Serie / zweireihig / beidseitig Dichtung / 2RS1 / C3
Die Auswahl der Schrägkugellager von SKF erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte. Hier finden Sie diverse Schrägkugellager mit konfigurierbaren Dimensionen, Dichtungen und Tragzahlen. In der Kategorie [Schrägkugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/) finden Sie weitere Arten und Dimensionen mit unterschiedlichen Dichtungsvarianten.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3310 A2RS1C3MT33

Teilenummer
3310 A2RS1C3MT33
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

175.42 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 6
Anzahl der Kugelreihen Zweireihig Anordnung Standard version Käfig Sheet steel cage
Spielraum Slightly increased radial clearance Kontaktwinkel 30 degrees EAN 7316571510736
Dichtung Lippendichtung auf beiden Seiten Temperaturbereich -20 bis + 120 °C. Gewicht(g) 1711.0

Sie befinden sich auf der Seite für Schrägkugellager / A2RS1C3MT33 Serie / zweireihig / beidseitig Dichtung / 2RS1 / C3, die Teilenummer ist 3310 A2RS1C3MT33.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3310 A2RS1C3MT33.

Technischer Support