Schrägkugellager / A2RSTNMT33 Serie / zweireihig (Teilenummern)

Schrägkugellager / A2RSTNMT33 Serie / zweireihig
Die Auswahl der Schrägkugellager von SKF erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. Im MISUMI Onlineshop finden Sie andere Schrägkugellager mit wählbaren Dimensionen, Dichtungen und Abdeckscheiben. In der übergeordneten Kategorie können Sie weitere Produkte für Ihre Anwendung entdecken. Die Kategorie [Schrägkugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/) bietet weitere Größen und Arten der rotativen Lagerung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3200 A2RSTNMT33
3306 A2RSTNMT33
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Gewicht
(g)

31.53 €

1 4 Arbeitstage 731657069639450.0

79.59 €

1 12 Arbeitstage 7316570102390536.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 6
Anzahl der Kugelreihen Zweireihig Anordnung Standard version Käfig Polyamide cage
Spielraum Normal radial clearance Kontaktwinkel 30 degrees Dichtung Lippendichtung auf beiden Seiten
Temperaturbereich -20 bis + 120 °C.

Technischer Support