Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
RMS9
Teilenummer
|
---|
RMS9 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Werkstoff Ringe | Werkstoff Kugeln | Präzision (JIS) | Anzahl der Kugelreihen | Winkeleinstellung | Bohrung | Käfig | Spielraum | Stromisolierung | EAN | Fixierung | Innenring | Betriebsrichtung | Äußerer Ring | Produktauswahl | Dichtung | Temperaturbereich | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.50 € | 1 | 17 Arbeitstage | 28.575 | 71.438 | 20.638 | Stahl | Stahl | Klasse 6 | Einreihig | - | Cylindrical bore | Sheet steel cage | Normal radial clearance | No current insulation | 7316577017949 | - | - | - | Without flange/groove | - | Keiner. Lager öffnen | -20 bis + 150 °C. | 376.0 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Spannlager / Aussenring kugelförmig / P0, P5, P6 / Stellschraubenhülse, die Teilenummer ist RMS9.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RMS9.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Winkeleinstellung
Fixierung
Innenring
Betriebsrichtung
Produktauswahl
Ausführung
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Werkstoff Ringe
Werkstoff Kugeln
Präzision (JIS)
Anzahl der Kugelreihen
Bohrung
Käfig
Spielraum
Stromisolierung
EAN
Äußerer Ring
Dichtung
Temperaturbereich
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
215 |
307 |
311 |
W6000 |
W6004 |
W618/4 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Werkstoff Ringe | Werkstoff Kugeln | Präzision (JIS) | Anzahl der Kugelreihen | Winkeleinstellung | Bohrung | Käfig | Spielraum | Stromisolierung | EAN | Fixierung | Innenring | Betriebsrichtung | Äußerer Ring | Produktauswahl | Dichtung | Temperaturbereich | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | Klasse 0 | Einreihig | - | Cylindrical bore | Sheet steel cage | Normal radial clearance | No current insulation | 7316576680007 | - | - | - | Without flange/groove | - | Keiner. Lager öffnen | -20 bis + 150 °C. | 1280.0 | ||
80.49 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | Klasse 6 | Einreihig | - | Cylindrical bore | Sheet steel cage | Normal radial clearance | No current insulation | 7316576680243 | - | - | - | Without flange/groove | - | Keiner. Lager öffnen | -20 bis + 150 °C. | 50.0 | ||
151.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | Klasse 0 | Einreihig | - | Cylindrical bore | Sheet steel cage | Normal radial clearance | No current insulation | 7316576680502 | - | - | - | Without flange/groove | - | Keiner. Lager öffnen | -20 bis + 150 °C. | 1500.0 | ||
18.03 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | - | - | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Klasse 5 | Einreihig | - | Cylindrical bore | Sheet steel cage | Normal radial clearance | No current insulation | 7316570038088 | - | - | - | Without flange/groove | - | Keiner. Lager öffnen | -20 bis + 150 °C. | 16.0 | ||
36.00 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | - | - | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Klasse 5 | Einreihig | - | Cylindrical bore | Sheet steel cage | Normal radial clearance | No current insulation | 7316570824469 | - | - | - | Without flange/groove | - | Keiner. Lager öffnen | -20 bis + 150 °C. | 59.0 | ||
12.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 9 | 2.5 | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Klasse 5 | Einreihig | - | Cylindrical bore | Sheet steel cage | Normal radial clearance | No current insulation | 7316570512069 | - | - | - | Without flange/groove | - | Keiner. Lager öffnen | -20 bis + 150 °C. | 1.0 |