Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
YET208-108
Teilenummer
|
---|
YET208-108 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Werkstoff Ringe | Werkstoff Kugeln | Präzision (JIS) | Anzahl der Kugelreihen | Winkeleinstellung | Bohrung | Käfig | Spielraum | Stromisolierung | EAN | Fixierung | Innenring | Betriebsrichtung | Äußerer Ring | Produktauswahl | Dichtung | Temperaturbereich | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.19 € | 1 | 17 Arbeitstage | 38.1 | - | 43.7 | Stahl | Stahl | Klasse 0 | - | - | Cylindrical bore | - | - | - | 7316576617140 | Eccentric locking collar | Widened inner ring on one side | - | Spherical | - | Contact seals on both sides | -20 bis + 120 °C. | 625.0 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Spannlager / Aussenring kugelförmig / P0, P5, P6 / Stellschraubenhülse, die Teilenummer ist YET208-108.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer YET208-108.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[D] Aussendurchmesser(mm)
Anzahl der Kugelreihen
Winkeleinstellung
Käfig
Spielraum
Stromisolierung
Betriebsrichtung
Produktauswahl
Ausführung
[d] Innendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Werkstoff Ringe
Werkstoff Kugeln
Präzision (JIS)
Bohrung
EAN
Fixierung
Innenring
Äußerer Ring
Dichtung
Temperaturbereich
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
215 |
307 |
311 |
YET209 |
YET211-200 |
YET212 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Werkstoff Ringe | Werkstoff Kugeln | Präzision (JIS) | Anzahl der Kugelreihen | Winkeleinstellung | Bohrung | Käfig | Spielraum | Stromisolierung | EAN | Fixierung | Innenring | Betriebsrichtung | Äußerer Ring | Produktauswahl | Dichtung | Temperaturbereich | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | Klasse 0 | Einreihig | - | Cylindrical bore | Sheet steel cage | Normal radial clearance | No current insulation | 7316576680007 | - | - | - | Without flange/groove | - | Keiner. Lager öffnen | -20 bis + 150 °C. | 1280.0 | ||
80.49 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | Klasse 6 | Einreihig | - | Cylindrical bore | Sheet steel cage | Normal radial clearance | No current insulation | 7316576680243 | - | - | - | Without flange/groove | - | Keiner. Lager öffnen | -20 bis + 150 °C. | 50.0 | ||
151.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | Klasse 0 | Einreihig | - | Cylindrical bore | Sheet steel cage | Normal radial clearance | No current insulation | 7316576680502 | - | - | - | Without flange/groove | - | Keiner. Lager öffnen | -20 bis + 150 °C. | 1500.0 | ||
43.55 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | - | 43.7 | Stahl | Stahl | Klasse 0 | - | - | Cylindrical bore | - | - | - | 7316571521169 | Eccentric locking collar | Widened inner ring on one side | - | Spherical | - | Contact seals on both sides | -20 bis + 120 °C. | 663.0 | ||
72.56 € | 1 | 17 Arbeitstage | 50.8 | - | 48.4 | Stahl | Stahl | Klasse 0 | - | - | Cylindrical bore | - | - | - | - | Eccentric locking collar | Widened inner ring on one side | - | Spherical | - | Contact seals on both sides | -20 bis + 120 °C. | 1148.0 | ||
78.10 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | - | 53.1 | Stahl | Stahl | Klasse 0 | - | - | Cylindrical bore | - | - | - | 7316571022925 | Eccentric locking collar | Widened inner ring on one side | - | Spherical | - | Contact seals on both sides | -20 bis + 120 °C. | 1310.0 |