Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
54307
Teilenummer
|
---|
54307 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Werkstoff Ringe | Werkstoff Kugeln | Präzision (JIS) | Anzahl der Kugelreihen | Winkeleinstellung | Bohrung | Käfig | Spielraum | Stromisolierung | EAN | Fixierung | Innenring | Betriebsrichtung | Äußerer Ring | Produktauswahl | Dichtung | Temperaturbereich | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
148.56 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | - | 47.2 | Stahl | Stahl | Klasse 0 | - | Angle adjustable (in conjunction with washer(s)) | - | Sheet steel cage | - | - | 7316576678226 | - | - | Lager in doppelter Richtung | - | Axiales Rillenkugellager. ohne Unterlegscheibe(n) | - | -30 bis + 150 °C. | 669.0 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Spannlager / Aussenring kugelförmig / P0, P5, P6 / Stellschraubenhülse, die Teilenummer ist 54307.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 54307.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
Anzahl der Kugelreihen
Bohrung
Spielraum
Stromisolierung
Fixierung
Innenring
Äußerer Ring
Dichtung
Ausführung
[B] Breite(mm)
Werkstoff Ringe
Werkstoff Kugeln
Präzision (JIS)
Winkeleinstellung
Käfig
EAN
Betriebsrichtung
Produktauswahl
Temperaturbereich
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
215 |
307 |
311 |
54309 |
6028 |
618/7 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Werkstoff Ringe | Werkstoff Kugeln | Präzision (JIS) | Anzahl der Kugelreihen | Winkeleinstellung | Bohrung | Käfig | Spielraum | Stromisolierung | EAN | Fixierung | Innenring | Betriebsrichtung | Äußerer Ring | Produktauswahl | Dichtung | Temperaturbereich | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | Klasse 0 | Einreihig | - | Cylindrical bore | Sheet steel cage | Normal radial clearance | No current insulation | 7316576680007 | - | - | - | Without flange/groove | - | Keiner. Lager öffnen | -20 bis + 150 °C. | 1280.0 | ||
80.49 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | Klasse 6 | Einreihig | - | Cylindrical bore | Sheet steel cage | Normal radial clearance | No current insulation | 7316576680243 | - | - | - | Without flange/groove | - | Keiner. Lager öffnen | -20 bis + 150 °C. | 50.0 | ||
151.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | Klasse 0 | Einreihig | - | Cylindrical bore | Sheet steel cage | Normal radial clearance | No current insulation | 7316576680502 | - | - | - | Without flange/groove | - | Keiner. Lager öffnen | -20 bis + 150 °C. | 1500.0 | ||
209.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | Klasse 0 | - | Angle adjustable (in conjunction with washer(s)) | - | Sheet steel cage | - | - | 7316577121486 | - | - | Lager in doppelter Richtung | - | Axiales Rillenkugellager. ohne Unterlegscheibe(n) | - | -30 bis + 150 °C. | 1280.0 | ||
272.92 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | Klasse 0 | Einreihig | - | Cylindrical bore | Sheet steel cage | Normal radial clearance | No current insulation | 7316576621321 | - | - | - | Without flange/groove | - | Keiner. Lager öffnen | -20 bis + 150 °C. | 3402.0 | ||
8.17 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | - | 3.5 | Stahl | Stahl | Klasse 5 | Einreihig | - | Cylindrical bore | Sheet steel cage | Normal radial clearance | No current insulation | 7316577121608 | - | - | - | Without flange/groove | - | Keiner. Lager öffnen | -20 bis + 150 °C. | 2.0 |