Spannlager / YAR□□□-2FW/VA228 / einreihig / P0

Spannlager / YAR□□□-2FW/VA228 / einreihig / P0
Konfigurierbar in [Breite] 65.1 mm


Berücksichtigt werden sollen bei der Auswahl der Spannlager von SKF neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Die feste Breite beträgt hier 65.1 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
YAR208-2FW/VA228
YAR212-2FW/VA228
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[B] Breite
(mm)
EAN Gewicht
(g)
1 auf Anfrage -7316571509938625.0
1 auf Anfrage 65.173165723254141384.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 0
Bohrung Cylindrical bore Fixierung Threaded pins Innenring Widened inner ring on both sides
Äußerer Ring Spherical Dichtung Doppelseitige Gleitdichtung mit Fliehkraftscheibe Temperaturbereich -150 bis + 350 °C.

Technischer Support