Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
YAR204 -2RF |
YAR205 -2RF |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [B] Breite (mm) | EAN | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.29 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 7316570395112 | 148.0 | ||
21.14 € | 1 | 17 Arbeitstage | 34.1 | - | 190.0 |
Loading...
Werkstoff Ringe | Stahl | Werkstoff Kugeln | Stahl | Präzision (JIS) | Klasse 0 |
---|---|---|---|---|---|
Bohrung | Cylindrical bore | Fixierung | Threaded pins | Innenring | Widened inner ring on both sides |
Äußerer Ring | Spherical | Dichtung | Contact seals on both sides | Temperaturbereich | -20 bis + 120 °C. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[B] Breite(mm)
EAN
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften