Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
61810 -2RS1
Teilenummer
|
---|
61810 -2RS1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Werkstoff Ringe | Werkstoff Kugeln | Präzision (JIS) | Anzahl der Kugelreihen | Käfig | Spielraum | Stromisolierung | EAN | Fixierung | Innenring | Äußerer Ring | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.37 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | Klasse 6 | Einreihig | Sheet steel cage | Normal radial clearance | No current insulation | 7316577611574 | - | - | Without flange/groove | 51.0 |
Loading...
Bohrung | Cylindrical bore | Dichtung | Contact seals on both sides | Temperaturbereich | -20 bis + 120 °C. |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager / 2RS1 Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RS1 / P5, die Teilenummer ist 61810 -2RS1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 61810 -2RS1.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Fixierung
Innenring
Ausführung
Werkstoff Ringe
Werkstoff Kugeln
Präzision (JIS)
Anzahl der Kugelreihen
Käfig
Spielraum
Stromisolierung
EAN
Äußerer Ring
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1726208 -2RS1 |
1726209 -2RS1 |
1726212 -2RS1 |
61817 -2RS1 |
61903 -2RS1 |
61904 -2RS1 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Werkstoff Ringe | Werkstoff Kugeln | Präzision (JIS) | Anzahl der Kugelreihen | Käfig | Spielraum | Stromisolierung | EAN | Fixierung | Innenring | Äußerer Ring | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.58 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | Klasse 0 | - | - | - | - | 7316576625053 | No additional mounting option | No widened inner ring | Spherical | 346.0 | ||
33.90 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | Klasse 0 | - | - | - | - | 7316577299031 | No additional mounting option | No widened inner ring | Spherical | 396.0 | ||
49.92 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | Klasse 0 | - | - | - | - | 7316570435030 | No additional mounting option | No widened inner ring | Spherical | 749.0 | ||
109.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | Klasse 6 | Einreihig | Sheet steel cage | Normal radial clearance | No current insulation | 7316577100474 | - | - | Without flange/groove | 272.0 | ||
14.53 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | Klasse 5 | Einreihig | Sheet steel cage | Normal radial clearance | No current insulation | 7316570766851 | - | - | Without flange/groove | 17.0 | ||
17.37 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | Klasse 5 | Einreihig | Sheet steel cage | Normal radial clearance | No current insulation | 7316577121950 | - | - | Without flange/groove | 37.0 |