Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
W6304 -2RS1
Teilenummer
|
---|
W6304 -2RS1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Werkstoff Ringe | Werkstoff Kugeln | Präzision (JIS) | Anzahl der Kugelreihen | Käfig | Spielraum | Stromisolierung | EAN | Fixierung | Innenring | Äußerer Ring | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.85 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | - | - | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Klasse 5 | Einreihig | Sheet steel cage | Normal radial clearance | No current insulation | 7316570948912 | - | - | Without flange/groove | 135.0 |
Loading...
Bohrung | Cylindrical bore | Dichtung | Contact seals on both sides | Temperaturbereich | -20 bis + 120 °C. |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager / 2RS1 Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RS1 / P5, die Teilenummer ist W6304 -2RS1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer W6304 -2RS1.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Fixierung
Innenring
Ausführung
Werkstoff Ringe
Werkstoff Kugeln
Präzision (JIS)
Anzahl der Kugelreihen
Käfig
Spielraum
Stromisolierung
EAN
Äußerer Ring
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1726203 -2RS1 |
1726205 -2RS1 |
1726206 -2RS1 |
1726208 -2RS1 |
1726209 -2RS1 |
1726212 -2RS1 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Werkstoff Ringe | Werkstoff Kugeln | Präzision (JIS) | Anzahl der Kugelreihen | Käfig | Spielraum | Stromisolierung | EAN | Fixierung | Innenring | Äußerer Ring | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.27 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | Klasse 0 | - | - | - | - | 7316576620195 | No additional mounting option | No widened inner ring | Spherical | 62.0 | ||
13.80 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | Klasse 0 | - | - | - | - | 7316576621826 | No additional mounting option | No widened inner ring | Spherical | 119.0 | ||
16.88 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | Klasse 0 | - | - | - | - | 7316576620201 | No additional mounting option | No widened inner ring | Spherical | 188.0 | ||
26.49 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | Klasse 0 | - | - | - | - | 7316576625053 | No additional mounting option | No widened inner ring | Spherical | 346.0 | ||
30.37 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | Klasse 0 | - | - | - | - | 7316577299031 | No additional mounting option | No widened inner ring | Spherical | 396.0 | ||
44.72 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | Klasse 0 | - | - | - | - | 7316570435030 | No additional mounting option | No widened inner ring | Spherical | 749.0 |