Rillenkugellager / 2RS1C2 Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RS1 / C2 (Teilenummern)

Rillenkugellager / 2RS1C2 Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RS1 / C2
Die Auswahl der Rillenkugellager von SKF erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. Im MISUMI Onlineshop finden Sie andere Rillenkugellager mit wählbaren Dimensionen, Dichtungen und Abdeckscheiben. In der übergeordneten Kategorie können Sie weitere Produkte für Ihre Anwendung entdecken. Die Kategorie [Rillenkugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/) umfasst weitere Größen und Arten der rotativen Lagerung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6008 -2RS1C2

Teilenummer
6008 -2RS1C2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

27.40 €

1 17 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 6
Anzahl der Kugelreihen Einreihig Bohrung Cylindrical bore Käfig Sheet steel cage
Spielraum Reduced radial clearance Stromisolierung No current insulation EAN 7316571025575
Äußerer Ring Without flange/groove Dichtung Contact seals on both sides Temperaturbereich -20 bis + 120 °C.
Gewicht(g) 191.0

Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager / 2RS1C2 Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RS1 / C2, die Teilenummer ist 6008 -2RS1C2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6008 -2RS1C2.

Technischer Support