Rillenkugellager / 2RS1TN9HC5C3WT Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RS1 / C3 (Teilenummern)

Rillenkugellager / 2RS1TN9HC5C3WT Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RS1 / C3
Zu beachten sind bei der Auswahl der Rillenkugellager von SKF neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. In der oberen Kategorie finden Sie weitere Produkte. Hier finden Sie diverse Rillenkugellager mit konfigurierbaren Dimensionen, Dichtungen und Tragzahlen. In der Kategorie [Rillenkugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/) finden Sie weitere Typen und Dimensionen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6309-2RS1TN9HC5C3WT

Teilenummer
6309-2RS1TN9HC5C3WT
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

605.83 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Präzision (JIS) Klasse 0 Anzahl der Kugelreihen Einreihig Käfig Polyamide cage
Spielraum Slightly increased radial clearance Dichtung Contact seals on both sides Temperaturbereich -40 bis + 120 °C.
Gewicht(g) 720.0

Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager / 2RS1TN9HC5C3WT Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RS1 / C3, die Teilenummer ist 6309-2RS1TN9HC5C3WT.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6309-2RS1TN9HC5C3WT.

Technischer Support