Flanschausführung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ESF205
MUCNFL205
UCF322
UCF326
UCF328
UCFC214
UCFL202
UCFL214
UCFLZ208
UCFS316
UCFS318
USFCE204
USPF206
USPFL202
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung - Lagereinheit [d] Durchmesser - Wellenbohrung
(mm)
Werkstoff - Lagergehäuse Werkstoff - Lagerkugeln Temperaturbereich Bohrungsanzahl Gewicht
(g)
EAN

25.68 €

1 4 Arbeitstage Quadratflansch-GusseisenStahlExzentrischer Verschlusskragen4760.03413529508020

67.74 €

1 4 Arbeitstage [Sonstige] Ovaler Flanschart-Rostfreier StahlRostfreier StahlGewindestifte2333.0-

550.85 €

1 4 Arbeitstage Quadratflansch-GusseisenStahlGewindestifte441300.03413529541928

1,407.40 €

1 4 Arbeitstage Quadratflansch-GusseisenStahlGewindestifte467750.03413529541942

1,371.46 €

1 4 Arbeitstage Quadratflansch140GusseisenStahlGewindestifte492100.0-

168.57 €

1 4 Arbeitstage Rundflansch-GusseisenStahlGewindestifte46560.03413529509515

20.87 €

1 4 Arbeitstage [Sonstige] Ovaler Flanschart-GusseisenStahlGewindestifte2475.03413529508518

128.63 €

1 4 Arbeitstage [Sonstige] Ovaler Flanschart-GusseisenStahlGewindestifte25520.03413529508631

47.55 €

1 4 Arbeitstage [Sonstige] Ovaler Flanschart-GusseisenStahlGewindestifte21738.03413529526574

218.80 €

1 4 Arbeitstage Quadratflansch-GusseisenStahlGewindestifte414758.03413529542284

415.41 €

1 4 Arbeitstage Quadratflansch-GusseisenStahlGewindestifte420766.03413529542307

18.60 €

1 4 Arbeitstage Rundflansch-GusseisenStahlGewindestifte4540.03413529531493

15.82 €

1 4 Arbeitstage Rundflansch-StahlplatteStahlGewindestifte3590.03413529577002

11.23 €

1 4 Arbeitstage [Sonstige] Ovaler Flanschart-StahlplatteStahlGewindestifte2162.03413529577163

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Temperaturbereich -20 bis + 120 °C. Ausführung Normalausführung

Technischer Support