Zylinderrollenlager / NNF5007 PPV, PPV Serie / zweireihig / CN / P0 (Teilenummern)

Zylinderrollenlager / NNF5007 PPV, PPV Serie / zweireihig / CN / P0
Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Zylinderrollenlager von ZEN berücksichtigt werden. In der oberen Kategorie finden Sie weitere Produkte. Hier finden Sie eine Vielzahl an Zylinderrollenlager mit konfigurierbaren Dimensionen, Dichtungen und Tragzahlen. Zusätzliche Dimensionen und Typen finden Sie in der Kategorie [Zylinderrollenlager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802020000/).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NNF5007 PPV

Teilenummer
NNF5007 PPV
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

76.97 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Präzision (JIS) Klasse 0 Anzahl der Laufringzeilen 2-fach Bohrung Zylindrische Bohrung
Käfig Keiner. volles Komplementlager Abstand Normale lichte Höhe Isolation Keine Isolation
Design Festes Lager Temperaturbereich -20 bis + 80 °C. Gewicht(g) 480.0

Sie befinden sich auf der Seite für Zylinderrollenlager / NNF5007 PPV, PPV Serie / zweireihig / CN / P0, die Teilenummer ist NNF5007 PPV.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NNF5007 PPV.

Technischer Support