Zylinderrollenlager / NCF3008 VC3, VC3 Serie / einreihig / gering erhöhte Lagerluft / P0 (Teilenummern)

Zylinderrollenlager / NCF3008 VC3, VC3 Serie / einreihig / gering erhöhte Lagerluft / P0
Bei der Auswahl der Zylinderrollenlager von ZEN sind nicht nur die Dimensionen zu berücksichtigen, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. In der oberen Kategorie sind weitere Produkte. Hier finden Sie eine Vielzahl an Zylinderrollenlager mit konfigurierbaren Dimensionen, Dichtungen und Tragzahlen. Die Kategorie [Zylinderrollenlager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802020000/) bietet weitere Größen und Arten der rotativen Lagerung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NCF3008 VC3

Teilenummer
NCF3008 VC3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

29.83 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Präzision (JIS) Klasse 0 Anzahl der Laufringzeilen Eine Bahn Bohrung Zylindrische Bohrung
Käfig Keiner. volles Komplementlager Abstand Leicht erhöhte lichte Höhe Isolation Keine Isolation
Design Stützlager (axiale Verschiebung) Äußerer Ring Ohne Nut- / Schmierlöcher Dichtung Keiner. Lager öffnen
Temperaturbereich -30 bis + 150 °C. Gewicht(g) 310.0

Sie befinden sich auf der Seite für Zylinderrollenlager / NCF3008 VC3, VC3 Serie / einreihig / gering erhöhte Lagerluft / P0, die Teilenummer ist NCF3008 VC3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NCF3008 VC3.

Technischer Support