Hersteller-Teilenummer: HK2012
Marke: ZEN
Preis: 4.03 €
Lieferzeit: 4 Arbeitstage
Gewicht: 13.0 g
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
HK2012
Anzahl der Laufringzeilen | Eine Bahn | Käfig | Stahl | Form des Loches | Ohne Schmiernut |
---|---|---|---|---|---|
Dichtung | Keiner. Lager öffnen | Temperaturbereich | -30 bis + 140 °C. |
Sie befinden sich auf der Seite für Hülsenrollenlager mit offenem Ende, die Teilenummer ist HK2012.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HK2012.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
HK3520 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|
6.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | 41.0 |