Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
7218 BECBJ |
7316 BECBJ |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | EAN | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
350.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316570366372 | 2320.0 | ||
317.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316570171082 | 3835.0 |
Loading...
Werkstoff Ringe | Stahl | Werkstoff Kugeln | Stahl | Präzision (JIS) | Klasse 5 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Kugelreihen | Einreihig | Anordnung | Lagerpaar mit einem geringen lichte Höhe in O- und X-Arrangem | Käfig | Sheet steel cage |
Spielraum | Normal radial clearance | Kontaktwinkel | 40 degrees | Dichtung | Keiner. Lager öffnen |
Temperaturbereich | -20 bis + 150 °C. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
EAN
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften