Schrägkugellager / BECBM Serie / einreihig / CN / P5 / Kontaktwinkel 40° / leichtes Spiel in O-/X-Anordnung (Teilenummern)

Schrägkugellager / BECBM Serie / einreihig / CN / P5 / Kontaktwinkel 40° / leichtes Spiel in O-/X-Anordnung
Berücksichtigt werden sollen bei der Auswahl der Schrägkugellager von SKF neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. In unserem Onlineshop finden Sie mehrere Schrägkugellager mit konfigurierbaren Dimensionen und Abdichtungen. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte individuell anpassbar für Ihre Anwendung. In der Kategorie [Schrägkugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/) finden Sie zusätzliche Typen und Dimensionen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
7211 BECBM
7214 BECBM
7311 BECBM
7312 BECBM
7316 BECBM
7320 BECBM
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Gewicht
(g)

125.74 €

1 17 Arbeitstage 7316576633317661.0

201.27 €

1 4 Arbeitstage 73165770894411172.0

186.86 €

1 4 Arbeitstage 73165766343831494.0

208.42 €

1 4 Arbeitstage 73165771507071880.0

416.70 €

1 4 Arbeitstage 73165770674014032.0

722.67 €

1 4 Arbeitstage 73165770950918003.9995

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 5
Anzahl der Kugelreihen Einreihig Anordnung Lagerpaar mit einem geringen lichte Höhe in O- und X-Arrangem Käfig Brass cage
Spielraum Normal radial clearance Kontaktwinkel 40 degrees Dichtung Keiner. Lager öffnen
Temperaturbereich -20 bis + 150 °C.

Technischer Support