Hersteller-Teilenummer: 7207 BEGAPH
Marke: SKF
Preis: Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen
Lieferzeit: auf Anfrage
EAN: -
Gewicht: 270.0 g
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
7207 BEGAPH
Werkstoff Ringe | Stahl | Werkstoff Kugeln | Stahl | Präzision (JIS) | Klasse 5 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Kugelreihen | Einreihig | Anordnung | Bearing pair with light preload in O- and X-arrangement | Käfig | Polyamide cage |
Spielraum | Normal radial clearance | Kontaktwinkel | 40 degrees | Dichtung | Keiner. Lager öffnen |
Temperaturbereich | -20 bis + 150 °C. |
Sie befinden sich auf der Seite für Schrägkugellager / BEGAPH Serie / einreihig / CN / P5 / Kontaktwinkel 40° / leichte Vorspannung in O-/X-Anordnung, die Teilenummer ist 7207 BEGAPH.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 7207 BEGAPH.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
EAN
Ausführung
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
7310 BEGAPH |
7314 BEGAPH |
7318 BEGAPH |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | EAN | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
137.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316572839751 | 1038.0 | ||
264.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316573421948 | 2593.0 | ||
718.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316574822874 | 4975.0 |