Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NNF5020 PPVC3
Präzision (JIS) | Klasse 0 | Anzahl der Laufringzeilen | 2-fach | Bohrung | Zylindrische Bohrung |
---|---|---|---|---|---|
Käfig | Keiner. volles Komplementlager | Abstand | Leicht erhöhte lichte Höhe | Isolation | Keine Isolation |
Design | Festes Lager | Temperaturbereich | -20 bis + 80 °C. | Gewicht(g) | 3700.0 |
Sie befinden sich auf der Seite für Rollenlager / PPVC3 Serie, die Teilenummer ist NNF5020 PPVC3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NNF5020 PPVC3.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Optionale Eigenschaften