Schrägkugellager / CDGA/P4 Serie / einreihig / P4 / Kontaktwinkel 15° (Teilenummern)

Schrägkugellager / CDGA/P4 Serie / einreihig / P4 / Kontaktwinkel 15°
Berücksichtigt werden sollen bei der Auswahl der Schrägkugellager von SKF neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Im MISUMI Onlineshop finden Sie unterschiedliche Schrägkugellager mit wählbaren Dimensionen, Dichtungen und Abdeckscheiben. In der übergeordneten Kategorie können Sie weitere Produkte für Ihre Anwendung entdecken. In der Kategorie [Schrägkugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/) finden Sie mehr Arten und Dimensionen mit unterschiedlichen Dichtungsvarianten.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

71817 CDGA/P4

Teilenummer
71817 CDGA/P4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

622.08 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 4
Anordnung Single universal bearing Käfig Polyamide cage Kontaktwinkel 15 degrees
EAN 7316574349586 Vorladen Light preload Dichtung Keiner. Lager öffnen
Temperaturbereich -30 bis + 100 °C. Gewicht(g) 266.0

Sie befinden sich auf der Seite für Schrägkugellager / CDGA/P4 Serie / einreihig / P4 / Kontaktwinkel 15°, die Teilenummer ist 71817 CDGA/P4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 71817 CDGA/P4.

Technischer Support