Gelenklager / F-Serie / axialsphärisch

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

GX50 F

Teilenummer
GX50 F
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

366.60 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

ID d(mm) 50 Betriebstemperaturbereich(℃) -40::75 Innendurchmesser(mm) 130
Instandhaltung 42.5 Außendurchmesser(mm) 7316577027139 Dichtung Wartungsfreie Version
Temperaturbereich Keiner. Lager öffnen Breite(mm) 3200.0

Sie befinden sich auf der Seite für Gelenklager / F-Serie / axialsphärisch, die Teilenummer ist GX50 F.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GX50 F.

Technischer Support