Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1210 K.ETN9C3 |
2307 K.ETN9C3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | EAN | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
41.17 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316577060334 | 492.0 | ||
68.29 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316577664051 | 638.0 |
Loading...
Werkstoff Ringe | Stahl | Werkstoff Kugeln | Stahl | Präzision (JIS) | Klasse 0 |
---|---|---|---|---|---|
Bohrung | Tapered bore (1:12) | Käfig | Polyamide cage | Spielraum | Slightly increased radial clearance |
Dichtung | Keiner. Lager öffnen | Temperaturbereich | -30 bis + 120 °C. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
EAN
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften