Gelenkkopf MVZ019 Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SIKAC16 MVZ019

Teilenummer
SIKAC16 MVZ019
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

56.72 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

ID d(mm) 16 Innendurchmesser(mm) 43 Instandhaltung 21
Außendurchmesser(mm) 7316570477771 Dichtung Wartungsbedürftige Version Temperaturbereich Keiner. Lager öffnen
Gewicht(g) Innengewinde Breite(mm) 224.0

Sie befinden sich auf der Seite für Gelenkkopf MVZ019 Serie, die Teilenummer ist SIKAC16 MVZ019.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SIKAC16 MVZ019.

Technischer Support