Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
6032 M
Teilenummer
|
---|
6032 M |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Anzahl der Kugelreihen | Winkeleinstellung | Bohrung | Spielraum | Stromisolierung | EAN | Betriebsrichtung | Äußerer Ring | Produktauswahl | Dichtung | Temperaturbereich | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
554.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Einreihig | - | Cylindrical bore | Normal radial clearance | No current insulation | 7316576618253 | - | Without flange/groove | - | Keiner. Lager öffnen | -20 bis + 150 °C. | 5929.0 |
Loading...
Werkstoff Ringe | Stahl | Werkstoff Kugeln | Stahl | Präzision (JIS) | Klasse 0 |
---|---|---|---|---|---|
Käfig | Brass cage |
Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager / 23□□, 51□□□, 60□□, 63□□, M Serie / einreihig / P0, die Teilenummer ist 6032 M.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6032 M.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Winkeleinstellung
Betriebsrichtung
Produktauswahl
Ausführung
Anzahl der Kugelreihen
Bohrung
Spielraum
Stromisolierung
EAN
Äußerer Ring
Dichtung
Temperaturbereich
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
51138 M |
51148 M |
51152 M |
51328 M |
6040 M |
6332 M |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Anzahl der Kugelreihen | Winkeleinstellung | Bohrung | Spielraum | Stromisolierung | EAN | Betriebsrichtung | Äußerer Ring | Produktauswahl | Dichtung | Temperaturbereich | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
602.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 190 | - | - | - | Non-angle adjustable | - | - | - | 7316572051962 | Einseitig Richtung Lager | - | Axiales Rillenkugellager. ohne Unterlegscheibe(n) | - | -30 bis + 150 °C. | 4080.0 | ||
1,245.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | Non-angle adjustable | - | - | - | 7316572051993 | Einseitig Richtung Lager | - | Axiales Rillenkugellager. ohne Unterlegscheibe(n) | - | -30 bis + 150 °C. | 7630.0 | ||
1,670.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | Non-angle adjustable | - | - | - | 7316572052013 | Einseitig Richtung Lager | - | Axiales Rillenkugellager. ohne Unterlegscheibe(n) | - | -30 bis + 150 °C. | 7930.0 | ||
1,699.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 80 | - | Non-angle adjustable | - | - | - | 7316570826678 | Einseitig Richtung Lager | - | Axiales Rillenkugellager. ohne Unterlegscheibe(n) | - | -30 bis + 150 °C. | 15500.0 | ||
1,087.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 51 | Einreihig | - | Cylindrical bore | Normal radial clearance | No current insulation | 7316577066329 | - | Without flange/groove | - | Keiner. Lager öffnen | -20 bis + 150 °C. | 14298.0 | ||
1,956.54 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | 340 | 68 | Einreihig | - | Cylindrical bore | Normal radial clearance | No current insulation | 7316576619878 | - | Without flange/groove | - | Keiner. Lager öffnen | -20 bis + 150 °C. | 30323.0 |