Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
QJ212 MAC2L
Präzision (JIS) | Klasse 0 | Käfig | Brass cage | Spielraum | Reduced radial clearance. lower half of C2 |
---|---|---|---|---|---|
Design | Split inner ring | EAN | 7316571379708 | Nut (en) am Außenring | Without groove |
Dichtung | Keiner. Lager öffnen | Temperaturbereich | -30 bis + 150 °C. | Gewicht(g) | 970.0 |
Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager / MAC2L Serie / einreihig / C2 / Innenring geteilt / MAC2L, die Teilenummer ist QJ212 MAC2L.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer QJ212 MAC2L.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften