Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
61960 MAC3
Teilenummer
|
---|
61960 MAC3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | Werkstoff Ringe | Werkstoff Kugeln | Anzahl der Kugelreihen | Bohrung | Stromisolierung | Design | EAN | Nut (en) am Außenring | Äußerer Ring | Temperaturbereich | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,406.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 300 | 420 | Stahl | Stahl | Einreihig | Cylindrical bore | No current insulation | - | 7316570849363 | - | Without flange/groove | -20 bis + 150 °C. | 24550.0 |
Loading...
Präzision (JIS) | Klasse 0 | Käfig | Brass cage | Spielraum | Slightly increased radial clearance |
---|---|---|---|---|---|
Dichtung | Keiner. Lager öffnen |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Design
Nut (en) am Außenring
Ausführung
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
Werkstoff Ringe
Werkstoff Kugeln
Anzahl der Kugelreihen
Bohrung
Stromisolierung
EAN
Äußerer Ring
Temperaturbereich
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften