Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
61844 MAC3
Teilenummer
|
---|
61844 MAC3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | Werkstoff Ringe | Werkstoff Kugeln | Anzahl der Kugelreihen | Bohrung | Stromisolierung | Design | EAN | Nut (en) am Außenring | Äußerer Ring | Temperaturbereich | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
879.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 220 | - | Stahl | Stahl | Einreihig | Cylindrical bore | No current insulation | - | 7316571111223 | - | Without flange/groove | -20 bis + 150 °C. | 2963.0 |
Loading...
Präzision (JIS) | Klasse 0 | Käfig | Brass cage | Spielraum | Slightly increased radial clearance |
---|---|---|---|---|---|
Dichtung | Keiner. Lager öffnen |
Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager / 618□□, 619□□, QJ3□□, MAC3 Serie / einreihig / C3, die Teilenummer ist 61844 MAC3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 61844 MAC3.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[D] Aussendurchmesser(mm)
Design
Nut (en) am Außenring
Ausführung
[d] Innendurchmesser(mm)
Werkstoff Ringe
Werkstoff Kugeln
Anzahl der Kugelreihen
Bohrung
Stromisolierung
EAN
Äußerer Ring
Temperaturbereich
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
61830 MAC3 |
61840 MAC3 |
61960 MAC3 |
QJ308 MAC3 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | Werkstoff Ringe | Werkstoff Kugeln | Anzahl der Kugelreihen | Bohrung | Stromisolierung | Design | EAN | Nut (en) am Außenring | Äußerer Ring | Temperaturbereich | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
453.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | Stahl | Stahl | Einreihig | Cylindrical bore | No current insulation | - | 7316570048476 | - | Without flange/groove | -20 bis + 150 °C. | 1307.0 | ||
714.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | Stahl | Stahl | Einreihig | Cylindrical bore | No current insulation | - | 7316570291230 | - | Without flange/groove | -20 bis + 150 °C. | 2290.0 | ||
2,406.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 300 | 420 | Stahl | Stahl | Einreihig | Cylindrical bore | No current insulation | - | 7316570849363 | - | Without flange/groove | -20 bis + 150 °C. | 24550.0 | ||
120.02 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | Split inner ring | 7316572225974 | Without groove | - | -30 bis + 150 °C. | 771.0 |