Hersteller-Teilenummer: 6032 MC4
Marke: SKF
Preis: 714.15 €
Lieferzeit: 4 Arbeitstage
Präzision (JIS): Klasse 0
EAN: 7316570441819
Gewicht: 5929.0 g
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
6032 MC4
Werkstoff Ringe | Stahl | Werkstoff Kugeln | Stahl | Anzahl der Kugelreihen | Einreihig |
---|---|---|---|---|---|
Bohrung | Cylindrical bore | Käfig | Brass cage | Spielraum | Strongly increased radial clearance |
Stromisolierung | No current insulation | Äußerer Ring | Without flange/groove | Dichtung | Keiner. Lager öffnen |
Temperaturbereich | -20 bis + 150 °C. |
Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager / 62□□, 63□□, MC4 / einreihig, die Teilenummer ist 6032 MC4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6032 MC4.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Präzision (JIS)
EAN
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
6315 MC4 |
6316 MC4 |
6319 MC4 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Präzision (JIS) | EAN | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
352.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 7316574133673 | 3686.0 | ||
488.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | Klasse 0 | 7316570221725 | 4358.0 | ||
757.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | Klasse 0 | 7316570925043 | 6944.0 |