Rillenkugellager / TN9C4HLHT23 Serie / einreihig

Rillenkugellager / TN9C4HLHT23 Serie / einreihig
Bei der Entscheidung über die Rillenkugellager von SKF sind nicht nur die Dimensionen zu beachten, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. In der oberen Kategorie finden Sie weitere Produkte. Hier finden Sie diverse Rillenkugellager mit konfigurierbaren Dimensionen, Dichtungen und Tragzahlen. In der Kategorie [Rillenkugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/) finden Sie weitere Typen und Dimensionen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6204 TN9C4HLHT23

Teilenummer
6204 TN9C4HLHT23
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

9.97 €

1 17 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 5
Anzahl der Kugelreihen Einreihig Bohrung Cylindrical bore Käfig Polyamide cage
Spielraum Strongly increased radial clearance Stromisolierung No current insulation EAN 7316570170467
Äußerer Ring Without flange/groove Dichtung Keiner. Lager öffnen Temperaturbereich Für niedrige und hohe Temperaturen (-40 bis + 140 °C)
Gewicht(g) 98.0

Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager / TN9C4HLHT23 Serie / einreihig, die Teilenummer ist 6204 TN9C4HLHT23.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6204 TN9C4HLHT23.

Technischer Support