Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
6208 TN9DBGA
Werkstoff Ringe | Stahl | Werkstoff Kugeln | Stahl | Präzision (JIS) | Klasse 6 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Kugelreihen | Einreihig | Bohrung | Cylindrical bore | Käfig | Polyamide cage |
Spielraum | Normal radial clearance | Stromisolierung | No current insulation | EAN | 7316570961133 |
Äußerer Ring | Without flange/groove | Dichtung | Keiner. Lager öffnen | Temperaturbereich | -20 bis + 120 °C. |
Gewicht(g) | 678.0 |
Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager / TN9DBGA Serie / einreihig, die Teilenummer ist 6208 TN9DBGA.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6208 TN9DBGA.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften