Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
6007 -ZZC3 |
6008 -ZZC3 |
6011 -ZZC3 |
6012 -ZZC3 |
6022-ZZC3 |
6030-ZZC3 |
625 -ZZC3 |
6307 -ZZC3 |
6313 -ZZC3 |
6315 -ZZC3 |
6318-ZZC3 |
E2.6202 -ZZC3 |
E2.6205 -ZZC3 |
E2.625-ZZC3 |
E2.626-ZZC3 |
E2.629-ZZC3 |
E2.6312-ZZC3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Präzision (JIS) | EAN | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.65 € | 1 | 12 Arbeitstage | Klasse 6 | 7316576617904 | 155.0 | ||
9.54 € | 1 | 12 Arbeitstage | Klasse 6 | 7316571054841 | 194.0 | ||
18.31 € | 1 | 17 Arbeitstage | Klasse 6 | 7316576680786 | 390.0 | ||
21.01 € | 1 | 17 Arbeitstage | Klasse 6 | 7316573400561 | 419.0 | ||
162.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | Klasse 0 | 7316577086914 | 2032.0001 | ||
398.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 7316573327325 | 4389.0 | ||
2.98 € | 1 | 17 Arbeitstage | Klasse 5 | 7316570253764 | 5.0 | ||
13.97 € | 1 | 12 Arbeitstage | Klasse 6 | 7316576681738 | 460.0 | ||
72.37 € | 1 | 12 Arbeitstage | Klasse 0 | 7316576682162 | 2128.0 | ||
105.58 € | 1 | 12 Arbeitstage | Klasse 0 | 7316576619595 | 3103.0 | ||
232.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | Klasse 0 | 7316576619731 | 5039.0 | ||
4.01 € | 1 | 12 Arbeitstage | Klasse 5 | 7316574202546 | 44.0 | ||
6.20 € | 1 | 17 Arbeitstage | Klasse 5 | 7316574214280 | 126.0 | ||
3.34 € | 1 | 17 Arbeitstage | Klasse 5 | 7316574220779 | 6.0 | ||
3.26 € | 1 | 17 Arbeitstage | Klasse 5 | 7316574221332 | 10.0 | ||
3.47 € | 1 | 17 Arbeitstage | Klasse 5 | 7316574221707 | 20.0 | ||
57.53 € | 1 | 17 Arbeitstage | Klasse 0 | 7316573942450 | 1732.0 |
Loading...
Werkstoff Ringe | Stahl | Werkstoff Kugeln | Stahl | Anzahl der Kugelreihen | Einreihig |
---|---|---|---|---|---|
Bohrung | Cylindrical bore | Käfig | Sheet steel cage | Spielraum | Slightly increased radial clearance |
Stromisolierung | No current insulation | Äußerer Ring | Without flange/groove | Dichtung | Cover on both sides |
Temperaturbereich | -20 bis + 120 °C. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Präzision (JIS)
EAN
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften