Hersteller-Teilenummer: 626 -ZZC3GJN
Marke: SKF
Preis: 7.81 €
Lieferzeit: 17 Arbeitstage
Präzision (JIS): Klasse 5
EAN: 7316571577760
Gewicht: 8.0 g
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
626 -ZZC3GJN
Werkstoff Ringe | Stahl | Werkstoff Kugeln | Stahl | Anzahl der Kugelreihen | Einreihig |
---|---|---|---|---|---|
Bohrung | Cylindrical bore | Käfig | Sheet steel cage | Spielraum | Slightly increased radial clearance |
Stromisolierung | No current insulation | Äußerer Ring | Without flange/groove | Dichtung | Cover on both sides |
Temperaturbereich | -30 bis + 150 °C. |
Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager / ZZC3GJN Serie / einreihig / beidseitig Abdeckung / ZZ / C3, die Teilenummer ist 626 -ZZC3GJN.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 626 -ZZC3GJN.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Präzision (JIS)
EAN
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
6009 -ZZC3GJN |
6202 -ZZC3GJN |
6206 -ZZC3GJN |
6212 -ZZC3GJN |
6300 -ZZC3GJN |
6303 -ZZC3GJN |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Präzision (JIS) | EAN | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33.54 € | 1 | 17 Arbeitstage | Klasse 6 | 7316571541235 | 245.0 | ||
9.65 € | 1 | 12 Arbeitstage | Klasse 5 | 7316571531427 | 47.0 | ||
19.92 € | 1 | 7 Arbeitstage | Klasse 6 | 7316571541242 | 205.0 | ||
73.69 € | 1 | 12 Arbeitstage | Klasse 6 | 7316571553788 | 808.0 | ||
11.23 € | 1 | 17 Arbeitstage | Klasse 5 | 7316571533827 | 58.0 | ||
14.29 € | 1 | 12 Arbeitstage | Klasse 5 | 7316571534404 | 112.0 |