Rillenkugellager / ZZC3WTF7 Serie / einreihig / beidseitig Abdeckung / ZZ / C3

Rillenkugellager / ZZC3WTF7 Serie / einreihig / beidseitig Abdeckung / ZZ / C3
Die Auswahl der Rillenkugellager von SKF erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. Im MISUMI Onlineshop finden Sie unterschiedliche Rillenkugellager mit wählbaren Dimensionen, Dichtungen und Abdeckscheiben. In der übergeordneten Kategorie können Sie weitere Produkte für Ihre Anwendung entdecken. Die Kategorie [Rillenkugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/) umfasst weitere Größen und Arten der rotativen Lagerung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6205-ZZC3WTF7

Teilenummer
6205-ZZC3WTF7
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

12.41 €

1 17 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 5
Anzahl der Kugelreihen Einreihig Bohrung Cylindrical bore Käfig Sheet steel cage
Spielraum Slightly increased radial clearance Stromisolierung No current insulation EAN 7316571541976
Äußerer Ring Without flange/groove Dichtung Cover on both sides Temperaturbereich -40 bis + 160 °C.
Gewicht(g) 132.0

Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager / ZZC3WTF7 Serie / einreihig / beidseitig Abdeckung / ZZ / C3, die Teilenummer ist 6205-ZZC3WTF7.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6205-ZZC3WTF7.

Technischer Support