Rillenkugellager / 6309 -2RS1NR, 2RS1NR Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RS1 / Aussenring (Teilenummern)

Rillenkugellager / 6309 -2RS1NR, 2RS1NR Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RS1 / Aussenring
Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Rillenkugellager von SKF berücksichtigt werden. In der oberen Kategorie sind weitere Produkte. Hier finden Sie eine Vielzahl an Rillenkugellager mit konfigurierbaren Dimensionen, Dichtungen und Tragzahlen. In der Kategorie [Rillenkugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/) finden Sie mehr Arten und Dimensionen mit unterschiedlichen Dichtungsvarianten.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6309 -2RS1NR

Teilenummer
6309 -2RS1NR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

74.35 €

1 17 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 6
Anzahl der Kugelreihen Einreihig Bohrung Cylindrical bore Käfig Sheet steel cage
Spielraum Normal radial clearance Stromisolierung No current insulation EAN 7316571051246
Äußerer Ring Ringnut mit Sicherungsring am Außenring Dichtung Contact seals on both sides Temperaturbereich -20 bis + 120 °C.
Gewicht(g) 862.0

Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager / 6309 -2RS1NR, 2RS1NR Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RS1 / Aussenring, die Teilenummer ist 6309 -2RS1NR.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6309 -2RS1NR.

Technischer Support