Rillenkugellager / 6300 -2RSH, 2RSH Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RSH (Teilenummern)

Rillenkugellager / 6300 -2RSH, 2RSH Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RSH
Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Rillenkugellager von SKF berücksichtigt werden. In der oberen Kategorie finden Sie weitere Produkte. Hier finden Sie eine Vielzahl an Rillenkugellager mit konfigurierbaren Dimensionen, Dichtungen und Tragzahlen. Weitere Arten, Dimensionen und Dichtungsvarianten gibt es in der Kategorie [Rillenkugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6300 -2RSH

Teilenummer
6300 -2RSH
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

5.05 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 5
Anzahl der Kugelreihen Einreihig Bohrung Cylindrical bore Käfig Sheet steel cage
Spielraum Normal radial clearance Stromisolierung No current insulation EAN 7316571821122
Äußerer Ring Without flange/groove Dichtung Contact seals on both sides Temperaturbereich -20 bis + 120 °C.
Gewicht(g) 54.0

Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager / 6300 -2RSH, 2RSH Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RSH, die Teilenummer ist 6300 -2RSH.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6300 -2RSH.

Technischer Support