Rillenkugellager / 2RSHNR Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RSH / P5 / Aussenring (Teilenummern)

Rillenkugellager / 2RSHNR Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RSH / P5 / Aussenring
Die Auswahl der Rillenkugellager von SKF erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. In unserem Onlineshop finden Sie unterschiedliche Rillenkugellager mit einstellbaren Dimensionen und Abdichtungen. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte individuell anpassbar für Ihre Anwendung. Andere Arten, Dimensionen und Dichtungsvarianten finden Sie in der Kategorie [Rillenkugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6005 -2RSHNR
6304 -2RSHNR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Gewicht
(g)

17.23 €

1 12 Arbeitstage 731657182186381.0

30.00 €

1 12 Arbeitstage -147.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 5
Anzahl der Kugelreihen Einreihig Bohrung Cylindrical bore Käfig Sheet steel cage
Spielraum Normal radial clearance Stromisolierung No current insulation Äußerer Ring Ringnut mit Sicherungsring am Außenring
Dichtung Contact seals on both sides Temperaturbereich -20 bis + 120 °C.

Technischer Support