Rillenkugellager / 618□□, 619□□, MAC3 Serie / einreihig / C3

Rillenkugellager / 618□□, 619□□, MAC3 Serie / einreihig / C3
Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 220 mm


Die Auswahl der Rillenkugellager von SKF erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. Der Außendurchmesser der Rillenkugellager liegt 220 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
61836 MAC3
61932 MAC3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[D] Aussendurchmesser
(mm)
EAN Gewicht
(g)

601.17 €

1 4 Arbeitstage -73165704369832014.0

739.78 €

1 4 Arbeitstage 22073165702282363232.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 0
Anzahl der Kugelreihen Einreihig Bohrung Cylindrical bore Käfig Brass cage
Spielraum Slightly increased radial clearance Stromisolierung No current insulation Äußerer Ring Without flange/groove
Dichtung Keiner. Lager öffnen Temperaturbereich -20 bis + 150 °C.

Technischer Support