Rillenkugellager / 6224 MAC3B20, MAC3B20 Serie / einreihig / C3

Rillenkugellager / 6224 MAC3B20, MAC3B20 Serie / einreihig / C3
Berücksichtigt werden sollen bei der Auswahl der Rillenkugellager von SKF neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Die Rillenkugellager in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Abdichtungen und Dimensionen konfigurierbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung. In der Kategorie [Rillenkugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/) haben Sie weitere Arten und Dimensionen mit unterschiedlichen Dichtungsvarianten.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6224 MAC3B20

Teilenummer
6224 MAC3B20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

780.95 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 0
Anzahl der Kugelreihen Einreihig Bohrung Cylindrical bore Käfig Brass cage
Spielraum Slightly increased radial clearance Stromisolierung No current insulation EAN 7316570863833
Äußerer Ring Without flange/groove Dichtung Keiner. Lager öffnen Temperaturbereich -20 bis + 120 °C.
Gewicht(g) 6512.0

Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager / 6224 MAC3B20, MAC3B20 Serie / einreihig / C3, die Teilenummer ist 6224 MAC3B20.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6224 MAC3B20.

Technischer Support